配套产品
配套产品
Tools
2
型号: 09 99 000 0909
Han 16A Punch Unit
Han 16A Punch Unit

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
冲孔装置
用于液压冲器
注释
比较
型号: 09 99 000 0909
Han 16A Punch Unit
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
2
产品详情
标识
  • 类别 工具
  • 上壳/底座系列
    Han A®
    Han-Eco® A
  • 工具类型 冲孔装置
  • 工具介绍 用于液压冲器
版本
  • 尺寸 16 A
  • 板厚度 ≤2 mm 结构级碳钢
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 2,595 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 82073090
  • GTIN 5713140108295
  • eCl@ss 21049090 手工具(其它,未归类)
  • UNSPSC 24.0 27110000