登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Conectores industriais / Han
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
Conectores industriais / Han
®
Conectores retangulares
...
Carcaças/Bases
Para aplicações industriais
09 30 016 1719
型号: 09 30 016 1719
Han 16B Docking Frame IP67 HTE0
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
对接式框架
后面板安装
不锈钢
尺寸: 16 B
注释
比较
型号: 09 30 016 1719
Han 16B Docking Frame IP67 HTE0
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Acessórios
Tipo de acessório
Docking frame
Descrição do acessório
Montagem traseira
Versão
Tamanho
16 B
Detalhes
Faixa de inserção x-axis: ± 1 mm
Faixa de inserção y-axis: ± 1 mm
Faixa de inserção eixo Z: 0,5 / +1 mm
Características técnicas
Ciclos de conexão
≥ 10.000
Observação sobre ciclos de conexão
Ciclos de conexão com outros componentes HMC
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP65 / IP67
Propriedades do material
Material (carcaça/base)
Alumínio fundido
Superfície (carcaça/base)
Revestido a pó
Cor (carcaça/base)
RAL 7037 (cinza-poeira)
Material (vedação)
NBR
Material (acessórios)
Aço inox
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
429,6 g
País de origem
China
Número de tarifa da alfândega europeia
85389099
GTIN
5713140572294
eCl@ss
27.440.206,00
ETIM
EC002312
UNSPSC 24.0
39121421
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found