配套产品
配套产品
Combinables
1
饰品
1
型号: 09 30 016 1711
Han 16B Docking Frame IP67 floating
Han 16B Docking Frame IP67 floating

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
对接式框架
不锈钢
尺寸: 16 B
注释
比较
型号: 09 30 016 1711
Han 16B Docking Frame IP67 floating
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
饰品
1
产品详情
Identificatie
  • Categorie Accessoires
  • Type accessoire Dockingframe
Versie
  • Grootte 16 B
  • Details
    Intrekgebied x-as: ± 1 mm
    Intrekgebied y-as: ± 1 mm
    Intrekgebied z-as: - 0,5 / +1 mm
  • Pakketinhoud
    1 frame
    4 schroeven met cilindervormige kop (staal, verzinkt) om het dockingframe te bevestigen
    IP-beschermd frame
Technische eigenschappen
  • steekcycli ≥ 10.000
  • Opmerking over de aansluitcycli steekcycli met andere HMC-componenten
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP65 / IP67
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) Aluminium gegoten
  • Oppervlak (kap/behuizing) Geëpoxeerd
  • Kleur (kap/behuizing) RAL 7037 (stofgrijs)
  • Materiaal (accessoires) Roestvrij staal
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 204,2 g
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140572300
  • eCl@ss 27.440.206,00
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121421