配套产品
配套产品
型号: 09 30 016 9301
Han 16B HBM Rear Fit Frame
Han 16B HBM Rear Fit Frame

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
支架
后面板安装
尺寸: 16 B
注释
比较
型号: 09 30 016 9301
Han 16B HBM Rear Fit Frame
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 上壳/底座系列 Han® B
  • 附件种类 支架
  • 附件介绍 后面板安装
版本
  • 尺寸 16 B
材料特性
  • 材料(附件)
    聚酰胺 (PA)
    不锈钢
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 1 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140193727
  • eCl@ss 27440210 工业插头连接器固定框
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466