Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Combinables
24
Accessories
7
Запасная часть
3
Контактные вставки
55
Frames
2
Артикул: 09 30 016 0397
Han 16B-HBM-Rear Fit-SL
Han 16B-HBM-Rear Fit-SL

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Корпус приборный
Монтаж на задней панели
Размер: 16 B
Низкая конструкция
Одна защелка
Поликарбонат (PC), Нержавеющая сталь
Материал (кабельный/блочный кожух): Литой алюминий
С порошковым покрытием
RAL 7037 (серый)
Материал (уплотнение): NBR
Примечания
Compare
Артикул: 09 30 016 0397
Han 16B-HBM-Rear Fit-SL
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Combinables
24
Accessories
7
Запасная часть
3
Контактные вставки
55
Frames
2
Информация о компоненте
Название
  • Категория Кожухи/корпусы
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han® B
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Корпус приборный
  • Описание кабельного/блочного кожуха Монтаж на задней панели
  • Тип Низкая конструкция
Версия
  • Размер 16 B
  • Тип блокировки Одна защелка
  • Han-Easy Lock® Да
  • Области применения Стандартные кабельные и блочные кожухи HARTING для промышленного применения
  • Содержимое упаковки В комплект поставки входит установочная рамка
Технические характеристики
  • Момент затяжки ‌1 Nm Крепежные винты М4
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Примечание о предельной температуре Для использования в качестве соединителя в соответствии с IEC 61984.
  • Циклы стыковки ≥ 500
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65
  • Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Литой алюминий
  • Поверхность (кабельный/блочный кожух) С порошковым покрытием
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) RAL 7037 (серый)
  • Материал (уплотнение) NBR
  • Материал (фиксатор)
    Поликарбонат (PC)
    Нержавеющая сталь
  • Цвет (стопорный элемент) RAL 7037 (серый)
  • Группа горючести материала согласно UL 94 (запирающие рычаги) V-0
  • RoHS условно совместим
  • Исключения из RoHS 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Состояние ВЭА условно совместим
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Номер ECHA SCIP 2d63e3a4-7abb-4e67-bb13-55bff2df44a0
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния Свинец
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • Допуски:
    CE
    DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 146,7 g
  • Страна изготовления Китай
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140164888
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare