配套产品
配套产品
Combinables
38
Accessories
27
Insertos
65
Frames
2
型号: 19 30 016 0469
Han 16B-HTE2-f.DL-M32/M25
Han 16B-HTE2-f.DL-M32/M25

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 16 B
高结构
双锁扣
顶出线
1x M25 1x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
注释
比较
型号: 19 30 016 0469
Han 16B-HTE2-f.DL-M32/M25
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
38
Accessories
27
Insertos
65
Frames
2
产品详情
식별
  • 카테고리 후드 / 하우징
  • 후드/하우징 시리즈 Han® B
  • 후드/하우징 타입 후드
  • 타입 높은 구조
버전
  • 규격 16 B
  • 버전 톱 엔트리
  • 케이블 항목 수 2
  • 케이블 엔트리
    1x M25
    1x M32
  • 잠금 유형 더블 잠금 레버
  • 응용 분야 산업 커넥터용 표준 후드/하우징
기술적 특성
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 제한 온도 참고 IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원.
  • 체결 주기 ≥ 500
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
    IP65
    IP66
    IP67
  • UL 50 / UL 50E 규격에 따른 유형 등급
    4
    4X
    12
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징) 알루미늄 다이-캐스트
  • 표면 (후드/하우징) 분말 코팅방식
  • 컬러 (후드/하우징) RAL 7037 (더스트 그레이)
상세명세 및 승인
  • 승인규격
    CE
    DNV GL
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 186 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140279292
  • eCl@ss 27,440,202.00