配套产品
配套产品
型号: 09 33 016 5401
Han 16E KRAFT PAPER COVER
Han 16E KRAFT PAPER COVER

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
尺寸: 16 B
压入式连接
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
注释
比较
型号: 09 33 016 5401
Han 16E KRAFT PAPER COVER
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie de capotas/bases Han-Snap®
  • Tipo de accesorio Tapa de protección
Versión
  • Tamaño 16 B
  • Tipo de bloqueo Retén engatillable
Características técnicas
  • Par de apriete ‌0,8 Nm
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Termoplásticos
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 2
  • Peso neto 13,1 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140051713
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
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
Chapter Han-Snap®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较