登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
20
Accessories
4
Контактные вставки
38
Frames
2
没有可用数据
eShop
Промышленные соединители / Han
®
Прямоугольные соединители
Серия
...
Han® High Temp для экстремальных температур до 200 °C
Hoods / Housings
19 62 816 1521
型号: 19 62 816 1521
Han 16EMC/B-HSE-M25 (HT)
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 16 B
低结构
双锁扣
边出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 62 816 1521
Han 16EMC/B-HSE-M25 (HT)
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
20
Accessories
4
Контактные вставки
38
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
上売/底座
Серии кабельных/блочных кожухов
Han
®
EMC/B
Han® High Temp
Тип кабельного кожуха/корпуса
上壳
Тип
低结构
Версия
Размер
16 B
Версия
边出线
Количество кабельных вводов
1
Кабельный ввод
1x M25
Тип блокировки
双锁扣
Области применения
用于更高EMC要求的上壳/底座
Технические характеристики
Предельная температура
-40 ... +125 °C
-40 ... +200 °C 带Han®High Temp组件
Примечание о предельной температуре
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
Циклы стыковки
≥ 500
Класс защиты согласно IEC 60529
IP65
IP66
Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E
4
12
Свойства материала
Материал (кабельный/блочный кожух)
压铸铝
Поверхность (кабельный/блочный кожух)
未涂装
Цвет (кабельный/блочный кожух)
未上漆
RoHS
符合
Состояние ВЭА
符合
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
不包含
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
不包含
Особо опасные жидкости предписания REACH
不包含
Законопроект 65 штата Калифорния
有
规格和认证
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Допуски:
CE
DNV GL
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
195 g
Страна изготовления
德国
код ТН ВЭД ЕС
85389099
GTIN
5713140132986
eCl@ss
27440202 长方形连接器的外壳
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® High Temp
下载
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread