饰品
6
备件
2
插芯
55
Frames
2
没有可用数据
eShop
Connettori Industriali / Han
®
Connettori rettangolari
...
Custodie
Per applicazioni industriali
09 62 816 0397
型号: 09 62 816 0397
Han 16EMC/B-HBM-Rear Fit-SL
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
后面板安装, 外部密封件
尺寸: 16 B
低结构
单锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 62 816 0397
Han 16EMC/B-HBM-Rear Fit-SL
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
饰品
6
备件
2
插芯
55
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Custodie
Serie di custodie fisse e volanti
Han
®
EMC/B
Tipo di custodia
Custodia base passante
Descrizione delle custodie
Montaggio posteriore
Guarnizione esterna
Tipo
Versione normale
Versione
Taglia
16 B
Tipi di aggancio
Aggancio a leva singola
Han-Easy Lock
®
si
Settori di applicazione
Custodie per applicazioni con elevate esigenze di schermatura EMC
Confezione
Telaio di montaggio incluso nella fornitura
Dettagli tecnici
Coppia di serraggio
1 Nm Viti di fissaggio M4
Temperatura massima
-40 ... +125 °C
Nota sulla temperatura limite
Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984.
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 500
Grado di protezione secondo IEC 60529
IP66
Certificazioni UL 50/ UL 50E
4
12
Proprietà del materiale
Materiale (custodie)
Pressofusione d’alluminio
Finitura superficiale (custodie)
Uncoated
Colore (custodie)
Non verniciato
Materiale (guarnizioni)
NBR
Materiale (agganci)
Policarbonato (PC)
Acciaio inox
Colore (aggancio)
RAL 7037 (grigio polvere)
Materiale (accessori)
Poliammide (PA)
Acciaio inox
Comportamento al fuoco secondo UL 94 (leve di aggancio)
V-0
RoHS
Conforme
Stato ELV
Conforme
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Si
Sostanze REACH SVHC
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Codice ECHA SCIP
a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be
California Proposition 65 substances
Non incluso
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Insieme di requisiti con livelli di rischio
R22 (HL 1-2)
R23 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Approvazioni
CE
DNV GL
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Peso netto
160 g
Paese di origine
Cina
Codice doganale europeo
85389099
GTIN
5713140172036
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found