登錄 myHARTING
配置器
Produits
Produits
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Solutions sur mesure
Confections de cordon et câbles au mètre
myHARTING
Téléchargements / commande de catalogues
Téléchargements / commande de catalogues
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
Accessories
19
Pièce détachée
1
Capots/Embases
169
没有可用数据
eShop
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs rectangulaires
Inserts monobloc
...
Pour applications industrielles
Intensités jusqu'à 16 A
09 33 016 2748 XL
型号: 09 33 016 2748 XL
Han 16ES Press - F
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
笼式弹片接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 16 B
插针: 16
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
型号: 09 33 016 2748 XL
Han 16ES Press - F
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
Accessories
19
Pièce détachée
1
Capots/Embases
169
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
Inserts
Série
Han
®
ES Press
Version
Méthode de raccordement
Raccordement à lame de pression
Genre
Femelle
Taille
16 B
Nombre de contacts
16
Contact de terre
Oui
Détails
Sortie bleue
pour capots/embases haut profil uniquement
Données techniques
Section du conducteur (mm²)
0,14 ... 2,5 mm²
Section de conducteur (AWG)
AWG 26 ... AWG 14
Intensité nominale
16 A
Tension nominale
500 V
Tension de claquage
6 kV
Degré de pollution
3
Tension nominale selon UL
600 V
Tension nominale selon CSA
600 V
Résistance d'isolement
>10
10
Ω
Résistance de contact
≤ 3 mΩ
Longueur à dénuder
9 ... 11 mm
Couple de serrage
1,2 Nm Vis de terre M4
Recommended screw driver
PH2
Limite de température
-40 ... +125 °C
Cycles de connexion
≥ 500
Propriétés du matériau
Matériau (insert)
Polycarbonate (PC)
Couleur (d'insert)
RAL 7032 (gris silex)
Matériau (contacts)
Alliage de cuivre
Surface (contacts)
Plaqué argent
Couleur (accessoires)
Bleu
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94
V-0
RoHS
conformité avec exemption
Exemptions RoHS
6 c):
L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV
conformité avec exemption
China RoHS
50
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Oui
Substances REACH SVHC
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Plomb
Proposition Californie 65 substances
Oui
Proposition Californie 65 substances
Plomb
Nickel
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
Spécifications
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Homologations
DNV GL
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
20
Poids net
112,5 g
Pays d'origine
Allemagne
Numéro de tarif douanier européen
85366990
GTIN
5713140186224
eCl@ss
27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found