登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rechtecksteckverbinder
...
Zubehör
Abdeckkappen
09 39 016 5410
型号: 09 39 016 5410
Han 16HP Direct cover device side
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
保护盖
用于设备端, 带固定绳
尺寸: 16 B
螺钉锁扣
不锈钢
材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
防护等级: IP66
注释
比较
型号: 09 39 016 5410
Han 16HP Direct cover device side
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Zubehör
Gehäusebaureihe
Han
®
HP Direct B
Zubehörtyp
Abdeckkappe
Zubehörbeschreibung
für Geräteseite
mit Befestigungsschnur
Ausführung
Baugröße
16 B
Verriegelungsart
Schraubverriegelung
Technische Kennwerte
Anzugsdrehmoment Schraubverriegelung
4 Nm
Grenztemperatur
-40 ... +120 °C
Schutzart nach IEC 60529
IP66
Materialeigenschaften
Werkstoff Gehäuse
Polycarbonat (PC)
Farbe Gehäuse
RAL 7037 (staubgrau)
Werkstoff Dichtung
NBR
Werkstoff Verriegelung
Edelstahl
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
ja
REACH SVHC Stoffe
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
ECHA SCIP Nummer
a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be
California Proposition 65 Stoffe
nicht enthalten
Brandschutz in Schienenfahrzeugen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 60664-1
IEC 61984
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
89 g
Ursprungsland
China
europäische Zolltarifnummer
85389099
GTIN
5713140192317
eCl@ss
27440208 Schutzkappe für Industriesteckverbinder
ETIM
EC002314
UNSPSC 24.0
39121467
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found