配套产品
配套产品
饰品
10
插芯
36
Frames
2
型号: 19 40 516 1682
Han 16HPR-Compact-HA-LC-for CL-M32
Han 16HPR-Compact-HA-LC-for CL-M32

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 16 B
低结构
中间单锁扣
45°边出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 40 516 1682
Han 16HPR-Compact-HA-LC-for CL-M32
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
10
插芯
36
Frames
2
产品详情
Identifikace
  • Kategorie 上売/底座
  • Řada krytů Han® HPR Compact
  • Typ krytu 上壳
  • Typ 低结构
Verze
  • Velikost 16 B
  • Verze 45°边出线
  • Počet kabelových vstupů 1
  • Kabelový vstup 1x M32
  • Způsob zajišťování 中间单锁扣
  • Oblast použití 用于恶劣室外环境的上壳/底座
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Upozornění k mezní teplotě 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP6K9K,符合 ISO 20653
  • Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
材料特性
  • 材料 (上壳/底座)
    压铸铝
    防腐蚀
  • 表面(上壳/底座) 粉末涂层
  • 颜色(上売/底座) RAL 9005(乌黑)
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 认证
    CE
    DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 363 g
  • Země původu 中国
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140174931
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466