配套产品
配套产品
Combinables
1
Accessories
4
Inserts
34
Frames
2
型号: 19 40 016 4421
Han 16HPR-HTE-M25-break-away
Han 16HPR-HTE-M25-break-away

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 16 B
Break-away
不锈钢
顶出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): 硅酮
注释
比较
型号: 19 40 016 4421
Han 16HPR-HTE-M25-break-away
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Accessories
4
插芯
34
Frames
2
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
  • Seria obudów wtyczek/gniazd Han® HPR
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki Obudowa wtyczki
  • Cechy Odporność na korozję ASTM B117-09 (500 h)
Wersja
  • Rozmiar 16 B
  • Wersja Górne wyprowadzenie kabla
  • Liczba wejść kablowych 1
  • Wyprowadzenie przewodu 1x M25
  • Typ blokowania Break-away
  • Zakres zastosowań Obudowy wtyczek/gniazd dla trudnych zastosowań zewnętrznych
Charakterystyka techniczna
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
    IP69K
    IP65 / IP68
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
    Odlew aluminiowy
    Odporne na korozję
  • Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd) Malowane proszkowo
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) RAL 9005 (czarny)
  • Materiał (uszczelki) Silikon
  • Materiał (blokady) Stal nierdzewna
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 61373
    IEC 60529
    EN 45545
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 566 g
  • Kraj pochodzenia Indie
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140299795
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466