Lengő/rögzített oldai ház leírása
funkcionális földeléssel
Verzió
Méret
16 HPR enlarged
Verzió
Egyenes kábelbevezetés
A kábelek száma
1
Kábelbevezetés
1x M32
Rögzítés típusa
Csavaros rögzítés
Alkalmazási terület
Lengő- és rögzített oldali csatlakozóházak mostoha kültéri környezetekhez
Részletek
Ha "B" méretű Han® szabványos csatlakozóbetéteket vagy Han-Modular® csuklós kereteket használ, kérjük külön rendeljen 09400009960 cikkszámú illesztőt.
Műszaki jellemzők
Meghúzási nyomaték
15 Nm FE csavar
Meghúzási nyomaték (csavaros reteszelés)
4 Nm
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +125 °C
Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban
Csatlakozóként használva az IEC 61984 szabvány szerint.
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP66
IP68
IP69 / IPX9K az ISO 20653 szerint
Típusminősítés az UL 50 / UL 50E szerint
4
4X
12
Anyag tulajdonságai
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
Présöntött alumínium
Korrózióálló
Felület (lengő- és rögzített oldali ház)
Porbevonatos
Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház)
RAL 9005 (jet fekete)