Contact inserts
3
Hoods/Housings
4
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
用于特定应用的连接器和电缆组件
...
大电流连接器
Han® HPR Single Pole
61 04 100 0470 01
型号: 61 04 100 0470 01
Han 16HPR frame 2xHC250 + 2x Q5 MA
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
支架
用于公插芯, 2x Han
®
HC Modular 250, 2x Han
®
Q 5/0
尺寸: 16 HPR enlarged
注释
比较
型号: 61 04 100 0470 01
Han 16HPR frame 2xHC250 + 2x Q5 MA
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Tools
3
Contact inserts
3
Hoods/Housings
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Accessories
Серии кабельных/блочных кожухов
Han
®
HPR enlarged
Тип аксессуара
Frame
Описание аксессуаров
for male inserts
2x Han
®
HC Modular 250
2x Han
®
Q 5/0
Версия
Размер
16 HPR enlarged
Содержимое упаковки
4x cheese-head screw M6 x 20
4x cheese-head screw M6 x 30
4x washer SK S6
4x Distance bush
Технические характеристики
Момент затяжки
10 Nm Fixing screws M6
Свойства материала
Материал (аксессуары)
Stainless steel
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Страна изготовления
Germany
код ТН ВЭД ЕС
85389099
GTIN
5713140194045
eCl@ss
27440210 Fixing element for industrial connectors
ETIM
EC002310
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found