Подробные данные
Order separately the single wire seal or the hoods/housings for an IP65 performance.
Подробные данные
A Han® 1A configuration that only consists of inserts (with or without strain relief, 09 10 000 5300) is an unenclosed connector according to IEC 61984. In this case protection against electric shock must be provided by the installation methods of the user.
Contact inserts must not be coupled or decoupled under electrical load.
Connector must not be powered-up in the unmated condition.
Contact inserts with screw termination technology (2+PE and 3+PE) only differ in the number of contacts. If both variants are used in one application, the user must prevent incorrect mating! Safety instructions according to VDE 0100-410, Chapter 414.4.3 and EN 60204-1, Chapter 13.4.5 d) must be observed.
Технические характеристики
Поперечное сечение проводника
0.75 ... 1.5 mm²
Номинальный ток
10 A
Номинальное напряжение, проводник-земля
230 V
Номинальное напряжение, проводник-проводник
400 V
Номинальное импульсное напряжение
4 kV
Степень загрязнения
3
Номинальный ток согласно UL
10 A AWG 16
Номинальное напряжение согласно CSA
250 V
Сопротивление изоляции
>108 Ω
Момент затяжки
0.25 Nm
Предельная температура
-30 ... +90 °C
Циклы стыковки
≥ 100
Класс защиты согласно IEC 60529
IP20
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
聚酰胺 (PA)
Цвет (контактная вставка)
RAL 9005(乌黑)
Материал (контакты)
铜合金
Поверхность (контакты)
镀银
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
Исключения из RoHS
6(c):铜合金含铅量高达 4 %
Состояние ВЭА
符合豁免标准
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
不包含
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
不包含
Особо опасные жидкости предписания REACH
有
Особо опасные жидкости предписания REACH
铅
Номер ECHA SCIP
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Законопроект 65 штата Калифорния
有
Законопроект 65 штата Калифорния
铅
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Требование с учетом уровней опасности
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
Спецификации
EN 45545-2 铁路车辆防火
IEC 61373 类别 1 B 级
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
如需进一步信息,请联系您当地的浩亭子公司。
Допуски:
DNV GL
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
10.1 g
Страна изготовления
Germany
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140185685
eCl@ss
27440205 Contact insert for industrial connectors