Han
®
1A
33 50 484 8807 100
型号: 33 50 484 8807 100
Han 1A CA M12-D-cod. +latch m/m PVC 10m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 33 50 484 8807 100
Han 1A CA M12-D-cod. +latch m/m PVC 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
系统布线
系列
Han
®
1A
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
Han
®
1A
连接器2
Han
®
1A
版本
电缆长度
10 m
芯数
4
芯结构
4x AWG 22/7
编码
D编码
锁定类型
压入式连接
详细资料
不得在带负载情况下插拔。
组装和安装必须由合格的电工进行。
技术参数
传输特性
Cat. 5
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
极限温度
-40 ... +70 °C 未移动
-20 ... +60 °C 已移动
材料特性
材料(电缆)
PVC
颜色(电缆)
绿色
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
规格和认证
规格
ISO/IEC 11801
EN 50173-3
UL 1685
UL 1581
商业数据
包装尺寸
1
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140244238
eCl@ss
27060311 装配好的传感器执行器线
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found