配套产品
配套产品
型号: 33 50 505 0808 020
Han 1A CA M12-X-cod. -lever m/m PVC 2m
Han 1A CA M12-X-cod. -lever m/m PVC 2m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 33 50 505 0808 020
Han 1A CA M12-X-cod. -lever m/m PVC 2m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 Han® 1A
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1 Han® 1A
  • 连接器2 Han® 1A
版本
  • 电缆长度 2 m
  • 芯数 8
  • 芯结构 4x 2x AWG 26/7
  • 编码 Codificação X
  • 锁定类型 单锁扣
  • 详细资料
    Não são conectados ou desconectados sob carga elétrica.
    A montagem e instalação devem ser realizadas por um eletricista qualificado.
技术参数
  • 传输特性 Cat. 6A Classe EA até 500 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 极限温度
    -20 ... +80 °C não movido
    -20 ... +80 °C movido
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) Amarelo
  • RoHS conformidade
  • ELV 状态 conformidade
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Não contido
  • REACH 附件 XIV 物质 Não contido
  • REACH SVHC 物质 Não contido
  • 加州 65 号提案物质 Sim
  • 加州 65 号提案物质
    Fio
    Níquel
规格和认证
  • 规格
    EN 50173-1
    IEC 60332-1-2
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140244252
  • eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较