Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 09 10 000 9911
Han 1A-DIN rail adapter w. strain relief
Han 1A-DIN rail adapter w. strain relief

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Illesztő
szerelősínre szereléshez, Törésgátlóval
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 10 000 9911
Han 1A-DIN rail adapter w. strain relief
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
标识
  • 类别 附件
  • 系列 Han® 1A
  • 附件种类 适配器
  • 附件介绍
    用于在顶帽型轨道上安装
    带有应力消除
版本
  • 详细资料 Han® 1A 可能仅由公母插芯组成(带或不带适配器 09 10 000 9911 / 09 10 000 9912),是符合 IEC 61984 标准的未封闭连接器。因此,防触电保护措施必须由安装者自行设法提供。
材料特性
  • 材料(附件) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(附件) 黑色
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140190740
  • eCl@ss 27440210 工业插头连接器固定框
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
HARTING Selection Guide - Han® 1A Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás