配套产品
配套产品
Contacts
4
Combinables
1
饰品
8
上売/底座
7
型号: 09 10 002 4711
Han 1A LC-F
Han 1A LC-F

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母头
插针: 2
尺寸: 1 A
聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 09 10 002 4711
Han 1A LC-F
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
4
Combinables
1
饰品
8
上売/底座
7
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Einsätze
  • Baureihe Han® 1A
  • Merkmale für LC-Kontakte geeignet
Ausführung
  • Geschlecht Buchse
  • Baugröße 1 A
  • Kontaktanzahl 2
  • Verriegelungsart Längsbügel
  • Hinweise
    LC-Kontakte bitte separat bestellen.
    Verriegelungsbügel separat bestellen.
    Gehäuse zur Erlangung von IP65 separat bestellen.
  • Hinweise Bei einer Han® 1A Konfiguration, welche nur aus Kontakteinsätzen (mit oder ohne Zugentlastung, 09 10 000 5300) besteht, handelt es sich um einen ungekapselten Steckverbinder nach IEC 61984.
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur -40 ... +85 °C
  • Steckzyklen ≥ 100
  • Schutzart nach IEC 60529 IP20
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Polyamid (PA)
  • Farbe Einsatz RAL 9005 (tiefschwarz)
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
  • Normen EN 45545-2 Brandschutz in Schienenfahrzeugen
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 12,04 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140486775
  • eCl@ss 27440219 Modul für Industriesteckverbinder (LWL)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552