配套产品
配套产品
Contacts
2
Combinables
1
Accessories
13
Hoods/Housings
6
型号: 09 10 008 3106
Han 1A-M12-f X-coded
Han 1A-M12-f X-coded

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
母头
聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
额定电流: ‌0.5 A
尺寸: 1 A
插针: 8 +屏蔽
导体截面积: 0.08 ... 0.25 mm²
单锁扣
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 10 008 3106
Han 1A-M12-f X-coded
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
2
Combinables
1
Accessories
13
Hoods/Housings
6
产品详情
Identifikace
  • Kategorie 插芯
  • Řada Han® 1A
Verze
  • Způsob připojení 压接针
  • Provedení 母头
  • Velikost 1 A
  • Stínění 带电缆扎带
  • Počet kontaktů 8
  • Další kontakty +屏蔽
  • Způsob zajišťování 单锁扣
  • Podrobnosti
    请单独订购压接针。
    请单独订购锁扣。
    单独订购上壳/底座,实现 IP65 防护等级。
    插芯不兼容 09 10 000 0800(不封底安装底座,弯式)
  • Podrobnosti
    Han® 1A 可能仅由公母插芯组成(带或不带应力消除装置,09 10 000 5300),是符合 IEC 61984 标准的未封闭连接器。因此,防触电保护措施必须由安装者自行设法提供。
    插芯不得在带电情况下插拔。
    插芯不得在未插入条件下通电。
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče (mm²) 0.08 ... 0.25 mm²
  • Jmenovitý proud ‌ 0.5 A
  • Jmenovité napětí 48 V
  • Jmenovité rázové napětí 0.8 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Přenosová charakteristika Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Izolační odpor >108 Ω
  • Mezní teplota -30 ... +90 °C
  • Spojovací cykly ≥ 100
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP20
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) 聚酰胺 (PA)
  • Barva (vložka) RAL 9005(乌黑)
  • Materiál (těsnění) NBR
  • Barva (těsnění) 黑色
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH 不包含
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH 不包含
  • Látky SVHC podle nařízení REACH 不包含
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 不包含
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    EN 45545-2 铁路车辆防火
    IEC 61373 类别 1 B 级
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    如需进一步信息,请联系您当地的浩亭子公司。
  • Schválení DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 39.5 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140185630
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较