Matching Products
Matching Products NEW
Artikelnummer: 33 40 030 0204 010
Han 1A OM 3+PE +latch f/- PUR 1m
Han 1A OM 3+PE +latch f/- PUR 1m

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Kabelmodules
Voorgemonteerd aan één zijde
Koperkabel (rond)
Oliebestendig
Kabellengte: 1 m
Notes
Compare
Artikelnummer: 33 40 030 0204 010
Han 1A OM 3+PE +latch f/- PUR 1m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie Han® 1A
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan één zijde
  • Connector 1
    Han® 1A Vrouwelijk
    Omgespoten
  • Type kabel Koperkabel (rond)
  • Beschrijving van de kabel Oliebestendig
Versie
  • Kabellengte 1 m
  • Aantal kernen 4
  • Kernstructuur 4G 1,5 mm²
  • Aantal contacten 3
  • PE-contact Ja
  • Vergrendelingstype Klikgrendels
  • Details
    Niet gekoppeld of ontkoppeld onder elektrische belasting.
    De montage en installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde monteur.
    IP66/IP67 in positie aangesloten kabel-met-kabel
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ‌ 16 A
  • Nominale spanning 400 V
  • Nominale spanning geleider-aarde 300 V
  • Beperkt de temperatuur
    -30 ... +70 °C niet-verplaatst
    -15 ... +70 °C verplaatst
  • steekcycli ≥ 100
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
    IP65 aangesloten toestand
    IP66 aangesloten toestand
    IP67 aangesloten toestand
  • Kabeldiameter 9,2 mm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PUR (polyurethaan)
  • Kleur (kabel) Zwart
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • ECHA SCIP-nummer 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Lood
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties IEC 60332-1-2 Vlamvertraging
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140531550
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare