配套产品
配套产品
型号: 33 40 030 0202 010
Han 1A OM 3+PE +latch f/- PVC 1M
Han 1A OM 3+PE +latch f/- PVC 1M

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
防油
注释
比较
型号: 33 40 030 0202 010
Han 1A OM 3+PE +latch f/- PVC 1M
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificación
  • Categoría 系统布线
  • Serie Han® 1A
  • Elemento 电缆组装
  • Especificaciones 预装一端
  • Conector 1
    Han® 1A 母头
    一体成型
  • Tipo de cable 铜质电缆 (圆型)
  • Descripción del cable 防油
Versión
  • Número de núcleos 4
  • Estructura de núcleo 4x 2.5 mm²
  • Número de contactos 3
  • Contacto PE
  • Tipo de bloqueo 压入式连接
  • Detalles
    不得在带负载情况下插拔。
    组装和安装必须由合格的电工进行。
    IP66 / IP67,在插配的电缆至电缆位置
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 16 A
  • Voltaje nominal 400 V
  • Voltaje nominal conductor-tierra 300 V
  • Temperatura de limitación
    -30 ... +80 °C 未移动
    -15 ... +80 °C 已移动
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65 插配状态
    IP66 插配状态
    IP67 插配状态
  • Diámetro de cable 9.2 mm
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) 灰色
  • RoHS 符合豁免标准
  • Exenciones RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • Estado ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC
  • Número ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 60332-1-2 阻燃性
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 2
  • País de origen 罗马尼亚
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140237612
  • eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604