登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
3
Inserts
34
没有可用数据
eShop
Industriële connectoren/Han
®
Rechthoekige connectoren
...
Kappen / behuizingen
Voor industriële toepassingen
97 00 000 2865
型号: 97 00 000 2865
Han 1A-back shell 3,5-6mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆适配器
尺寸: 1 A
顶出线
1x 集成
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): TPE
注释
比较
型号: 97 00 000 2865
Han 1A-back shell 3,5-6mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
Inserts
34
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Kappen / behuizingen
Serie
Han® 1A
Type kap/behuizing
Kabeladapter
Versie
Grootte
1 A
Versie
Ingang bovenkant
Aantal kabelinvoeren
1
Kabelingang
1x Geïntegreerd
Technische eigenschappen
Aanhaalkoppel
1.5 ... 2 Nm
2 Nm 符合CSA-approval
Beperkt de temperatuur
-40 ... +90 °C
Opmerking over het beperken van de temperatuur
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
Aantal hervergrendelingen
< 10
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP65
Kabeldiameter
3.5 ... 6 mm
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kap/behuizing)
聚酰胺 (PA)
Kleur (kap/behuizing)
RAL 9005(乌黑)
Materiaal (afdichting)
TPE
Kleur (afdichting)
黄
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94
V-0
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
EN 45545-2 铁路车辆防火
IEC 61373 类别 1 B 级
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
如需进一步信息,请联系您当地的浩亭子公司。
Goedkeuringen
CE
DNV GL
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
7 g
Land van herkomst
Roemenië
Europees douanetariefnummer
85389099
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466