矩形连接器
...
附件
编码和导引元件
09 10 000 9905
型号: 09 10 000 9905
Han 1A-coding clip violet
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
编码件
聚酰胺 (PA)
紫罗兰色
每件10个
注释
比较
型号: 09 10 000 9905
Han 1A-coding clip violet
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Accessories
Sorozat
Han® 1A
Tartozék típusa
Coding element
Verzió
Csomag tartalma
10 pieces per frame
Anyag tulajdonságai
Anyag (kiegészítők)
Polyamide (PA)
Szín (kiegészítők)
Violet
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
HB
RoHS
compliant
ELV státusz
compliant
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Not contained
Tűzvédelem a vasúti járműveken
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Please contact your local HARTING subsidiary for further information.
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
3.5 g
Származási ország
Germany
Európai vámtarifaszám
85389099
GTIN
5713140193604
eCl@ss
27440203 Coding for industrial connectors
ETIM
EC002311
UNSPSC 24.0
39121421
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Selection Guide - Han® 1A Connectors
下载
HARTING Ethernet Cabling