Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Contacts
2
Combinables
2
Артикул: 09 11 101 3171
Han 1HC-FI-TC 800 with retaining ring
Han 1HC-FI-TC 800 with retaining ring

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Контактные вставки
Подключение обжимом
Розетка
Полиамид (ПА), Поликарбонат (PC)
Черный
Номинальный ток: ‌800 A
Поперечное сечение проводника: 185 mm²
Примечания
Compare
Артикул: 09 11 101 3171
Han 1HC-FI-TC 800 with retaining ring
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Contacts
2
Combinables
2
Информация о компоненте
标识
  • 类别 插芯
  • 系列 Han® HC Modular
  • 标识 800
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 母头
  • 详细资料 请确保使用24号的扳手及紧固力矩来紧固插针
技术参数
  • 导体截面积 185 mm²
  • 额定电流 ‌ 800 A
  • 额定电压 3,600 V
  • 污染等级 3
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 接触电阻 < 0.2 mΩ
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 抗震 1B 类,符合 IEC 61373 标准
  • 抗冲击 1B 类,符合 IEC 61373 标准
材料特性
  • 材料(插芯)
    聚酰胺 (PA)
    聚碳酸酯 (PC)
  • 颜色(插芯) 黑色
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
规格和认证
  • 规格 EN 45545-2 铁路车辆防火
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 73 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85359000
  • GTIN 5713140320895
  • eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare