Contacts
4
Combinables
2
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
Han® HC Modular 插芯
插芯
97 00 000 0070
型号: 97 00 000 0070
Han 1HC-M-TC800 with retaining ring
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
压接针
公头
聚酰胺 (PA), 聚碳酸酯 (PC)
黑色
额定电流: 800 A
导体截面积: 95 ... 185 mm²
注释
比较
型号: 97 00 000 0070
Han 1HC-M-TC800 with retaining ring
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
4
Combinables
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
插芯
系列
Han
®
HC Modular
标识
800
版本
接线方式
压接针
公母类型
公头
详细资料
请确保使用24号的扳手及紧固力矩来紧固插针
请单独订购压接针。
详细资料
只有当电缆以适当距离固定时,才能满足抗振和抗冲击要求。有关应力消除间隔的说明,可以在电子目录文档的说明部分下找到。
技术参数
导体截面积 (mm²)
95 ... 185 mm²
额定电流
800 A
额定电压
3,600 V
污染等级
3
绝缘阻抗
>10
10
Ω
极限温度
-40 ... +125 °C
插拔次数
≥ 500
抗震
1B 类,符合 IEC 61373 标准
抗冲击
1B 类,符合 IEC 61373 标准
材料特性
材料(插芯)
聚酰胺 (PA)
聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯)
黑色
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
规格和认证
规格
EN 45545-2 铁路车辆防火
商业数据
包装尺寸
1
净重
105.35 g
原产国
中国
欧洲海关关税号
85389099
eCl@ss
27440205 工业插头连接器接触部分
UNSPSC 24.0
39121522