Lengő/rögzített oldai ház leírása
Fixing hole for M4 screw
Verzió
Méret
Modular Compact
Rögzítés típusa
Single locking lever
Részletek
Rated voltage ≤630 V
Rated impulse voltage ≤6 kV
Pollution degree 3
For a complete connector the specified voltage rating is the maximum level which can be achieved. In cases where the used module(s) do offer lower voltage ratings, then these lower ratings are valid. Higher voltage ratings in individual applications can be approved in coordination with HARTING.
Műszaki jellemzők
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +125 °C
Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban
For use as a connector according to IEC 61984.
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 500
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP65 locked condition
Anyag tulajdonságai
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
Zinc die-cast
Felület (lengő- és rögzített oldali ház)
Nickel plated
Anyag (tömítés)
NBR
Anyag (Rögzítés)
Stainless steel
RoHS
compliant
ELV státusz
compliant
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained