配套产品
配套产品
Tools
1
上殼/底座
88
Frames
17
型号: 09 14 001 2761
Han 200A axial module, female 95mm²
Han 200A axial module, female 95mm²

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han ® 200 A 模块
双模块
轴向螺栓接线方式
母头
插针: 1
导体截面积: 95 mm²
额定电流: ‌200 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 001 2761
Han 200A axial module, female 95mm²
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
上売/底座
88
Frames
17
产品详情
標識
  • 類別 模块
  • 系列 Han-Modular®
  • 模塊類別 Han ® 200 A 模块
  • 模組尺寸 双模块
版本
  • 接線方式 轴向螺栓接线方式
  • 公母類型 母头
  • 針數 1
技術參數
  • 導體截面積(mm²) 95 mm²
  • 線蕊外徑 ≤16 mm
  • 額定電流 ‌ 200 A
  • 額定電壓 500 V
  • 額定脈沖電壓 6 kV
  • 污染等級 3
  • 絕緣阻抗 >1010 Ω
  • 接觸電阻 ≤ 0.2 mΩ
  • 剝線長度 20 mm
  • 擰緊力矩 ‌14 Nm
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次數 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插蕊) 聚碳酸酯 (PC)
  • 顏色(插蕊) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料(插針) 铜合金
  • 表面(插針) 镀银
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 狀態 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質
    Decabromdiphenylethan (DBDPE)
  • ECHA SCIP 編號 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危險等級的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
規格和認證
  • 規格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 类别 1 B 级
  • 認證 DNV GL
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 61.4 g
  • 原產國 罗马尼亚
  • 歐洲海關關稅號 85359000
  • GTIN 5713140184541
  • eCl@ss 27440217 工业连接器的模块(电源/信号)。
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552