Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
4
饰品
1
Objednací číslo: 19 40 022 0972
Han 22HPR slim HSM-SL-4xM25
Han 22HPR slim HSM-SL-4xM25

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Panelový kryt
Velikost: 22 HPR
Šroubové zajišťování
Nerezová ocel
Přívod shora
4x M25
Materiál (kryt): Hliníkový tlakový odlitek
Práškové lakování
RAL 9005 (černá)
Materiál (těsnění): NBR
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 19 40 022 0972
Han 22HPR slim HSM-SL-4xM25
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
4
饰品
1
Detaily produktu
식별
  • 카테고리 후드 / 하우징
  • 후드/하우징 시리즈 Han® HPR slim
  • 후드/하우징 타입 표면 장착형 하우징
버전
  • 규격 22 HPR
  • 버전 Přívod shora
  • 케이블 항목 수 4
  • 케이블 엔트리 4x M25
  • 잠금 유형 Šroubové zajišťování
  • 응용 분야 Kryty pro náročná prostředí
기술적 특성
  • 조임 토크
    ‌10 Nm Upevňovací šrouby
    ‌15 Nm Šroub PE
  • 체결 토크(나사 잠금 방식) ‌ 4 Nm
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 제한 온도 참고 Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
    IP66
    IP68
    IP69/IPX9K podle ISO 20653
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징) Hliníkový tlakový odlitek
  • 표면 (후드/하우징) Práškové lakování
  • 컬러 (후드/하우징) RAL 9005 (černá)
  • 재료 (실) NBR
  • 재료 (잠금장치) Nerezová ocel
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 61984
    IEC 60664-1
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 625 g
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140175549
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte