配套产品
配套产品
Combinables
4
饰品
1
型号: 19 40 022 0461
Han 22HPR slim HTE-S-3xM25
Han 22HPR slim HTE-S-3xM25

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Stikhus
Størrelse: 22 HPR
Skruelåsning
Rustfrit stål
Indføring fra oven
3x M25
Materiale (stikhus/hus): Trykstøbt aluminium
Pulverlakeret
RAL 9005 (dybsort)
注释
比较
型号: 19 40 022 0461
Han 22HPR slim HTE-S-3xM25
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
饰品
1
产品详情
标识
  • 类别 上売/底座
  • 上壳/底座系列 Han® HPR slim
  • 上壳/底座类型 上壳
版本
  • 尺寸 22 HPR
  • 版本 顶出线
  • 电缆入口数量 3
  • 出线孔 3x M25
  • 锁定类型 螺钉锁扣
  • 应用领域 用于恶劣环境的上壳/底座
技术参数
  • 拧紧力矩
    10 Nm 固定螺栓
    15 Nm PE螺钉
  • 拧紧力矩(螺栓锁紧) ‌ 4 Nm
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP66
    IP68
    IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 压铸铝
  • 表面(上壳/底座) 粉末涂层
  • 颜色(上売/底座) RAL 9005(乌黑)
  • 材料(锁扣) 不锈钢
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(a) / 6(a)-I:铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08)
  • 包含危险等级的要求集
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 61984
    IEC 60664-1
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 882 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140175495
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较