配套产品
配套产品
Combinables
7
Tools
1
饰品
9
备件
1
上売/底座
197
型号: 09 33 024 2758
Han 24 ESS-BU 8 MECH.SCHALTKONTAKT
Han 24 ESS-BU 8 MECH.SCHALTKONTAKT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
笼式弹片接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌16 A
尺寸: 24 B
插针: 8
导体截面积: 0.5 ... 4 mm² 继电器针 0.14 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 33 024 2758
Han 24 ESS-BU 8 MECH.SCHALTKONTAKT
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
7
Tools
1
饰品
9
备件
1
上売/底座
197
产品详情
Identificare
  • Categoria Inserts
  • Seria Han® ESS
  • Specificație With 8 relay contacts
Versiune
  • Metoda de terminaţie Cage-clamp termination
  • Gen Female
  • Mărime 24 B
  • Număr de contacte 8
  • Contact de împământare Yes
  • Detalii for hoods/housings high construction only
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului
    0.5 ... 4 mm² Relay contacts
    0.14 ... 2.5 mm²
  • Secțiune fir [AWG] AWG 26 ... AWG 14
  • Curent nominal ‌ 16 A
  • Tensiune nominală 500 V
  • Tensiune de impuls nominală 6 kV
  • Grad de poluare 3
  • Tensiune nominală conform UL 600 V
  • Tensiune nominală conform CSA 600 V
  • Rezistenţă izolaţie >1010 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 3 mΩ
  • Lungime dezizolare 9 ... 11 mm
  • Moment de strângere ‌1.2 Nm PE screw M4
  • Recommended screw driver
    Slotted 0.8 x 4.5
    PH2
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Polycarbonate (PC)
  • Culoare (inserţie) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte) Silver plated
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Excepţii RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • stare ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Yes
  • Substanţe REACH SVHC Lead
  • Număr ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Lead
    Nickel
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Omologări DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 205.22 g
  • Ţara de origine Romania
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140052116
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522