17
插蕊
47
Frames
2
没有可用数据
eShop
...
系列
Han
®
High Temp
19 62 824 0528
型号: 19 62 824 0528
Han 24EMC/B-HSE-M40 (HT)
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 24 B
高结构
双锁扣
边出线
1x M40
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
注释
比较
在配置器中加载
定制
型号: 19 62 824 0528
Han 24EMC/B-HSE-M40 (HT)
注释
比较
在配置器中加载
定制
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
17
插蕊
47
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Кожухи/корпусы
Серии кабельных/блочных кожухов
Han
®
EMC/B
Han
®
High Temp
Тип кабельного кожуха/корпуса
Кабельный кожух
Тип
Высокая конструкция
Версия
Размер
24 B
Версия
Боковой ввод
Количество кабельных вводов
1
Кабельный ввод
1x M40
Тип блокировки
Две защелки
Области применения
Кабельные кожухи/корпуса для применения в системах с повышенными требованиями по ЭМС
Технические характеристики
Предельная температура
-40 ... +125 °C
-40 ... +200 °C С устойчивыми к высоким температурам компонентами Han®
Примечание о предельной температуре
Для использования в качестве соединителя в соответствии с IEC 61984.
Циклы стыковки
≥ 500
Класс защиты согласно IEC 60529
IP65
IP66
Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E
4
12
Свойства материала
Материал (кабельный/блочный кожух)
Литой алюминий
Поверхность (кабельный/блочный кожух)
Без покрытия
Цвет (кабельный/блочный кожух)
Неокрашенный
RoHS
совместим
Состояние ВЭА
совместим
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH
Не содержится
Законопроект 65 штата Калифорния
Да
Законопроект 65 штата Калифорния
Никель
Спецификации и допуски
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Допуски:
CE
DNV GL
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
228 g
Страна изготовления
Германия
код ТН ВЭД ЕС
85389099
GTIN
5713140133105
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found