配套产品
配套产品
Accessories
2
Spare Part
2
Inserts
50
Frames
2
型号: 09 62 824 0397
Han 24EMC/B-HBM-Rear Fit-SL
Han 24EMC/B-HBM-Rear Fit-SL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
后面板安装, 外部密封件
尺寸: 24 B
低结构
单锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 62 824 0397
Han 24EMC/B-HBM-Rear Fit-SL
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
2
Spare Part
2
Inserts
50
Frames
2
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kabelkåpor/Chassihus
  • Serier med kabelkåpor/chassihus Han® EMC/B
  • Typ av kabelkåpa/chassihus Vägginstallerat chassihus
  • Beskrivning av kabelkåpa/chassihus
    Installation bakifrån
    Extern tätning
  • Typ Låg konstruktion
Version
  • Storlek 24 B
  • Låsningstyp Individuell låsbygel
  • Han-Easy Lock® Ja
  • Applikationsområde Kabelkåpor/Chassihus för högre EMC-krav
  • Leveransomfattning Installationsramen ingår i leveransen
Tekniska egenskaper
  • Åtdragningsmoment ‌1 Nm Fästskruvar M4
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Anmärkning om begränsande temperaturen För användning som kontaktdon enligt IEC 61984.
  • Matningscykler ≥ 500
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP66
  • Typbehörighet enligt UL 50 / UL 50E
    4
    12
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Aluminium pressgjuten
  • Yta (kabelkåpa/chassihus) Oöverdragen
  • Färg (kabelkåpa/chassihus) Omålad
  • Material (tätning) NBR
  • Material (låsning)
    Polykarbonat (PC)
    Rostfritt stål
  • Färg (låsning) RAL 7037 (dammgrå)
  • Material (tillbehör)
    Polyamid (PA)
    Rostfritt stål
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 (låsbyglar) V-0
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Bly
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen Bly
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer och godkännanden
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Godkännanden
    CE
    DNV GL
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 180 g
  • Ursprungsland Kina
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140172180
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466