配套产品
配套产品
Accessories
4
Spare Part
1
型号: 09 33 024 2788
Han 24ES Press - F (25-48)
Han 24ES Press - F (25-48)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
笼式弹片接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌16 A
尺寸: 48 B
插针: 48
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
自定义降额工具
型号: 09 33 024 2788
Han 24ES Press - F (25-48)
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
4
Spare Part
1
产品详情
标识
  • 类别 插芯
  • 系列 Han® ES Press
  • 规格 连续标注
版本
  • 接线方式 笼式弹片接线
  • 公母类型 母头
  • 尺寸 48 B
  • 针数 48
  • 接地针
  • 插针标识 25 ... 48
  • 详细资料
    蓝色滑片
    只可用于上売/高结构的底座
    您需要两个插芯以完全组装!
技术参数
  • 导体截面积 0.14 ... 2.5 mm²
  • 导体截面积 [AWG] AWG 26 ... AWG 14
  • 额定电流 ‌ 16 A
  • 额定电压 500 V
  • 额定脉沖电压 6 kV
  • 污染等级 3
  • 额定电压符合UL 600 V
  • 额定电压符合CSA 600 V
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 接触电阻 ≤ 3 mΩ
  • 剥线长度 9 ... 11 mm
  • 拧紧力矩 ‌1.2 Nm PE 螺钉 M4
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
  • 颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镀银
  • 颜色(附件)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP 编号 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 160 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140186385
  • eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Han E® / Han® ES/ESS/EE/EEE
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较