6
没有可用数据
eShop
...
Serie
Han® Ex
19 36 524 1422
型号: 19 36 524 1422
HAN 24EX UL-HTE-M32
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 24 B
双锁扣
顶出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 5015(天蓝)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 36 524 1422
HAN 24EX UL-HTE-M32
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
饰品
1
插芯
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Custodie
Serie di custodie fisse e volanti
Han® Ex
Tipo di custodia
Custodia
Versione
Taglia
24 B
Versione
Uscita diritta
Numero di ingressi per cavi
1
Uscita cavo metrica
1x M32
Tipi di aggancio
Aggancio a doppia leva
Settori di applicazione
Connettori per ambienti a rischio esplosioni
Dettagli applicativi
Apparecchiatura semplice per circuiti intrinsecamente sicuri
per utilizzo solo negli US
Dettagli applicativi
ATTENZIONE! Utilizzare esclusivamente con inserti Han® Ex !
Dettagli tecnici
Temperatura massima
-20 ... +85 °C
Nota sulla temperatura limite
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
Temperatura ambiente
-20 ... +40 °C 最高 +70 °C(在 T4 下)
Grado di protezione secondo IEC 60529
IP65 带电缆紧固件
Proprietà del materiale
Materiale (custodie)
压铸锌
Finitura superficiale (custodie)
粉末涂层
Colore (custodie)
RAL 5015(天蓝)
RoHS
符合
Stato ELV
符合
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
不包含
Sostanze REACH ANNEX XIV
不包含
Sostanze REACH SVHC
不包含
California Proposition 65 substances
有
California Proposition 65 substances
铅
镍
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Peso netto
498,25 g
Paese di origine
Cina
Codice doganale europeo
85389099
GTIN
5713140181816
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found