登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
20
Combinables
5
Tools
1
Piesă de schimb
1
Carcase/prize
5
没有可用数据
eShop
...
Seria
Han® Ex
09 36 524 2602
型号: 09 36 524 2602
Han 24Ex UL-M-c
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 24 B
插针: 24
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 36 524 2602
Han 24Ex UL-M-c
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
20
Combinables
5
Tools
1
Piesă de schimb
1
Carcase/prize
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Inserts
Seria
Han® Ex
Versiune
Metoda de terminaţie
Crimp termination
Gen
Male
Mărime
24 B
Număr de contacte
24
Contact de împământare
Yes
Detalii
Simple Apparatus for intrinsically safe circuits
Please order crimp contacts separately.
for US purposes only
Detalii
ATTENTION! Only to be used with Han
®
Ex hoods and housings!
Caracteristici tehnice
Secţiunea transversală a conductorului
0.14 ... 4 mm²
Curent nominal
10 A
Peak voltage
90 Vp
Rezistenţă izolaţie
>10
10
Ω
Moment de strângere
1.2 Nm PE screw M4
Recommended screw driver
Slotted 0.8 x 4.5
PH2
Temperatura de limitare
-20 ... +40 °C
Notă privind temperatura de limitare
Up to +70 °C in T4
Cicluri de cuplare
≥ 500
Proprietăţi material
Material (inserţie)
Polycarbonate (PC)
Culoare (inserţie)
RAL 7032 (pebble grey)
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94
V-0
RoHS
compliant
stare ELV
compliant
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Not contained
Substanţe REACH ANEXA XIV
Not contained
Substanţe REACH SVHC
Not contained
Propunerea din California 65 de substanțe
Yes
Propunerea din California 65 de substanțe
Lead
Nickel
Specificaţii şi omologări
UL / CSA
UL 2237 CYJX2.E482115
CSA-C22.2 No. 213 CYJX8.E482115
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
72.67 g
Ţara de origine
Germany
Cod tarif vamal european
85366990
GTIN
5713140186859
eCl@ss
27440205 Contact insert for industrial connectors
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found