配套产品
配套产品
型号: 09 39 800 9904
Han 24HP Direct EMC Sealing Set
Han 24HP Direct EMC Sealing Set

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
侧面密封
导电
尺寸: 24 B
NBR
黑色
注释
比较
型号: 09 39 800 9904
Han 24HP Direct EMC Sealing Set
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identification
  • Category Accessories
  • Type of accessory Profile gasket
  • Description of the accessory Electrical conductive
Version
  • Size 24 B
Material properties
  • Material (seal) NBR
  • Colour (seal) Black
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 8.5 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140191242
  • eCl@ss 27440291 Connector component (parts)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较