Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 10 40 524 1001
Han 24HPR-Compact-U Adapter-6xHC350
Han 24HPR-Compact-U Adapter-6xHC350

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
U-adapter
Ledertværsnit: 95 mm²
Male, Hun
Trykstøbt aluminium, Korrosionsbestandig
RAL 9005 (dybsort)
Notes
Compare
Part number: 10 40 524 1001
Han 24HPR-Compact-U Adapter-6xHC350
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identifikation
  • Kategori Konnektorsæt
  • Serier Han® HC Modular
  • Identifikation 350
  • Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse Han® HPR Compact
  • Element U-adapter
  • Type af kappe/hus Overflademonteret chassis-/sokkel-huse
Version
  • Køn
    Male
    Hun
  • Størrelse 24 HPR
  • Antal kontakter 3
  • Låsetype Skruelåsning
  • Anvendelsesområde stikhuse/chassis-/sokkel-huse til barske udendørs miljøer
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit (mm²) 95 mm²
  • Nominel strøm ‌ 250 A
  • Nominel spænding 2.000 V
  • Nominel impulsspænding 12 kV
  • Forureningsgrad 3
  • Overspændingskategori II
  • Isolationsmodstand >1010 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 0,6 mΩ
  • Tilspændingsmoment (skruelåsning) ‌ 4 Nm
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
    IP68
    IP69
  • Modstandsdygtighed over for vibrationer Kategori 2 i henhold til IEC 61373
  • Modstandsdygtighed over for stød Kategori 2 i henhold til IEC 61373
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Polycarbonat (PC)
  • Farve (indsats) RAL 7032 (kiselgrå)
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter) Forsølvet
  • Materiale (stikhus/hus)
    Trykstøbt aluminium
    Korrosionsbestandig
  • Overflade (stikhus/chassis-/sokkel-huse) Pulverlakeret
  • Farve (kappe/hus) RAL 9005 (dybsort)
  • Materiale (tætning) NBR
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Godkendelser CE
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 1.520 g
  • Oprindelsesland Kina
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140282971
  • eCl@ss 27.440.190,00
  • ETIM EC001264
  • UNSPSC 24.0 39121409
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare