Frames
4
フード/ハウジング
5
没有可用数据
eShop
...
系列
Han® HPR PYD
19 40 024 9928
型号: 19 40 024 9928
Han 24HPR EasyCon Cover 1xM50 side entry
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
安装保护罩
用于表面安装底座, 用于上壳
尺寸: 24 B
螺钉锁扣
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
防护等级: IP65, IP68, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
注释
比较
型号: 19 40 024 9928
Han 24HPR EasyCon Cover 1xM50 side entry
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
アクセサリ
1
Frames
4
フード/ハウジング
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Custodie
Serie di custodie fisse e volanti
Han
®
HPR EasyCon
Tipo di custodia
Coperchio
Descrizione delle custodie
per fisse da pannello
per custodie volanti
Versione
Taglia
24 B
Versione
Uscita laterale
Numero di ingressi per cavi
1
Uscita cavo metrica
1x M50
Tipi di aggancio
Aggancio a vite
Settori di applicazione
Custodie per applicazioni all'aperto (outdoor)
Dettagli tecnici
Coppia di serraggio
6 Nm 安装保护罩
6 Nm 定距螺栓
Temperatura massima
-40 ... +125 °C
Nota sulla temperatura limite
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
Grado di protezione secondo IEC 60529
IP65
IP68
IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
Certificazioni UL 50/ UL 50E
4
4X
12
Proprietà del materiale
Materiale (custodie)
压铸铝
防腐蚀
Finitura superficiale (custodie)
粉末涂层
Colore (custodie)
RAL 9005(乌黑)
Materiale (guarnizioni)
NBR
RoHS
符合
Stato ELV
符合
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
不包含
Sostanze REACH ANNEX XIV
不包含
Sostanze REACH SVHC
不包含
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Insieme di requisiti con livelli di rischio
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Approvazioni
DNV GL
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Peso netto
481 g
Paese di origine
Cina
Codice doganale europeo
85389099
GTIN
5713140175419
eCl@ss
27.440.208,00
ETIM
EC002314
UNSPSC 24.0
39121467
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found