配套产品
配套产品
型号: 09 40 000 9804
Han 24HPR PFT Flange gasket
Han 24HPR PFT Flange gasket

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
法兰密封
Han® HPR
尺寸: 24 HPR
NBR
黑色
注释
比较
型号: 09 40 000 9804
Han 24HPR PFT Flange gasket
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identification
  • Category Accessories
  • Type of accessory Flange gasket
  • Description of the accessory Han® HPR
Version
  • Size 24 HPR
Material properties
  • Material (seal) NBR
  • Colour (seal) Black
  • RoHS compliant
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances 不包含
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 11.058 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140191167
  • eCl@ss 27440291 Connector component (parts)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较