37
饰品
13
备件
1
插芯
28
Frames
3
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
上売/底座
用于恶劣环境条件
19 40 024 1135
型号: 19 40 024 1135
Han 24HPR-PFT housing-2xM32 inverse
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
面板安装底座
用于外部安装
尺寸: 24 B
螺钉锁扣
不锈钢
顶出线
2x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 40 024 1135
Han 24HPR-PFT housing-2xM32 inverse
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
37
饰品
13
备件
1
插芯
28
Frames
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Hoods / Housings
Серии кабельных/блочных кожухов
Han
®
HPR
Тип кабельного кожуха/корпуса
Panel feed through housing
Описание кабельного/блочного кожуха
for mounting from outside
Версия
Размер
24 B
Версия
Top entry
Количество кабельных вводов
2
Кабельный ввод
2x M32
Тип блокировки
Screw locking
Области применения
Hoods/housings for harsh outdoor environments
Подробные данные
The fixing screws must be sealed separately to reach the given degree of protection.
Технические характеристики
Момент затяжки (фиксация винтом)
4 Nm
Предельная температура
-40 ... +125 °C
Примечание о предельной температуре
For use as a connector according to IEC 61984.
Класс защиты согласно IEC 60529
IP65
IP68
IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E
4
4X
12
Толщина панели
≥2 mm
Свойства материала
Материал (кабельный/блочный кожух)
Aluminium die-cast
Corrosion resistant
Поверхность (кабельный/блочный кожух)
Powder-coated
Цвет (кабельный/блочный кожух)
RAL 9005 (jet black)
Материал (уплотнение)
NBR
Материал (фиксатор)
Stainless steel
RoHS
compliant
Состояние ВЭА
compliant
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Not contained
Законопроект 65 штата Калифорния
Yes
Законопроект 65 штата Калифорния
Nickel
Naphthalene
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Требование с учетом уровней опасности
R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Допуски:
CE
DNV GL
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
1,214.8 g
Страна изготовления
China
код ТН ВЭД ЕС
85389099
GTIN
5713140173484
eCl@ss
27440202 Shell for industrial connectors
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread