配套产品
配套产品
Tools
1
Accessories
3
型号: 09 40 124 2323
Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-6xSP2
Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-6xSP2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
弯式
尺寸: 24 HPR VS
螺钉锁扣
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 09 40 124 2323
Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-6xSP2
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
Accessories
3
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kabelkåpor/Chassihus
  • Serier med kabelkåpor/chassihus Han® HPR VarioShell
  • Typ av kabelkåpa/chassihus Vägginstallerat chassihus
  • Beskrivning av kabelkåpa/chassihus Vinklad
Version
  • Storlek 24 HPR VS
  • VarioShell nivå 1 3x SP2
  • VarioShell nivå 2 3x SP2
  • Låsningstyp Skruvlåsning
  • Applikationsområde Kabelkåpor/chassihus för tuffa utomhusmiljöer
Tekniska egenskaper
  • Åtdragningsmoment
    ‌12 Nm Installationsram
    ‌10 Nm Installationsskydd
    ‌12 Nm PE-skruv
    ‌3 Nm Fästskruvar M6
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Anmärkning om begränsande temperaturen För användning som kontaktdon enligt IEC 61984.
  • Grad av skydd enligt IEC 60529
    IP66
    IP67
    IP68
    IP69
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus)
    Aluminium pressgjuten
    Korrosionsbeständig
  • Yta (kabelkåpa/chassihus) Pulverbeläggning
  • Färg (kabelkåpa/chassihus) RAL 9005 (jetsvart)
  • Material (tätning) NBR
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 61984
    IEC 61373 Kategori 1 klass B
  • Godkännanden CE
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 3.356 g
  • Ursprungsland Kina
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140571440
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466