Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
3
Tools
1
饰品
3
Numéro d‘article: 09 40 124 2332
Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-SP2-3xM32
Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-SP2-3xM32

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Embase encastrée
coudé
Taille: 24 HPR VS
Verrouillage à vis
Matériau (capot/embase): Alliage d'aluminium moulé, Résistant à corrosion
Peint à la poudre époxy
RAL 9005 (noir foncé)
Matériau (joint): NBR
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 40 124 2332
Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-SP2-3xM32
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
3
Tools
1
饰品
3
détails du produit
Identification
  • Catégorie Capots / embases
  • Séries de capots/embases Han® HPR VarioShell
  • Type de capot/embase Embase encastrée
  • Description du capot/de l'embase coudé
Version
  • Taille 24 HPR VS
  • VarioShell niveau 1 3x M32
  • VarioShell niveau 2 3x SP2
  • Type de verrouillage Verrouillage à vis
  • Applications Capots/embases pour milieu agressif en extérieur
Données techniques
  • Couple de serrage
    ‌12 Nm Cadre de montage
    ‌10 Nm Couvercle à monter
    ‌12 Nm Vis de terre
    ‌3 Nm Vis de fixation M6
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
  • Indice de protection selon IEC 60529
    IP66
    IP67
    IP68
    IP69
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase)
    Alliage d'aluminium moulé
    Résistant à corrosion
  • Revêtement (capot/embase) Peint à la poudre époxy
  • Couleur (capot/embase) RAL 9005 (noir foncé)
  • Matériau (joint) NBR
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 61984
    IEC 61373 Catégorie 1 Classe B
  • Homologations CE
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 2.821,4 g
  • Pays d'origine Chine
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140571426
  • eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer