登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Connettori Industriali / Han
®
Connettori circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
37
Accessories
3
Ricambio
1
Custodie
8
Inserti
28
Frames
2
没有可用数据
eShop
Connettori Industriali / Han
®
Connettori rettangolari
...
Custodie
Per condizioni ambientali gravose
19 40 024 0942
型号: 19 40 024 0942
Han 24HPR-asgw-SV-5xM16
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
表面安装底座
水平出线
尺寸: 24 B
螺钉锁扣
不锈钢
顶出线
5x M16
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 19 40 024 0942
Han 24HPR-asgw-SV-5xM16
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
37
Accessories
3
Ricambio
1
Custodie
8
Inserti
28
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Custodie
Serie di custodie fisse e volanti
Han
®
HPR
Tipo di custodia
Custodie fisse da pannello
Descrizione delle custodie
Montaggio orizzontale
Versione
Taglia
24 B
Versione
Uscita diritta
Numero di ingressi per cavi
5
Uscita cavo metrica
5x M16
Tipi di aggancio
Aggancio a vite
Settori di applicazione
Custodie per applicazioni all'aperto (outdoor)
Dettagli tecnici
Coppia di serraggio (aggancio a vite)
4 Nm
Temperatura massima
-40 ... +125 °C
Nota sulla temperatura limite
Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984.
Grado di protezione secondo IEC 60529
IP65
IP68
IP69 / IPX9K a norma ISO 20653
Certificazioni UL 50/ UL 50E
4
4X
12
Proprietà del materiale
Materiale (custodie)
Pressofusione d’alluminio
Elevata resistenza alla corrosione
Finitura superficiale (custodie)
Verniciatura a polvere
Colore (custodie)
RAL 9005 (nero jet)
Materiale (guarnizioni)
NBR
Materiale (agganci)
Acciaio inox
Specifiche ed approvazioni
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Approvazioni
CE
DNV GL
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Peso netto
1.236 g
Paese di origine
Germania
Codice doganale europeo
85389099
GTIN
5713140319486
eCl@ss
27.440.202,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found