配套产品
配套产品
Combinables
1
Contact inserts
5
型号: 61 04 401 2269 02
Han 24HPR frame enlarged 2xHC650 + Q5 FE
Han 24HPR frame enlarged 2xHC650 + Q5 FE

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
支架
用于母插芯, 2x Han® HC Modular 650, 1x Han® Q 5/0
尺寸: 24 HPR enlarged
注释
比较
型号: 61 04 401 2269 02
Han 24HPR frame enlarged 2xHC650 + Q5 FE
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Contact inserts
5
产品详情
Identifiering
  • Kategori Tillbehör
  • Serier med kabelkåpor/chassihus Han® HPR enlarged
  • Tillbehörstyp Ram
  • Tillbehörsbeskrivning
    till honkontaktinsatser
    2x Han® HC Modular 650
    1x Han® Q 5/0
Version
  • Storlek 24 HPR enlarged
  • Leveransomfattning
    4x spårskruv med cylinderhuvud M6 x 20
    4x spårskruv med cylinderhuvud M6 x 30
    4x M4 skruv
    4x bricka SK S6
    4x bricka SK S4
Tekniska egenskaper
  • Åtdragningsmoment
    ‌1,5 Nm Fästskruvar M4
    ‌10 Nm Fästskruvar M6
Materialprestanda
  • Material (tillbehör) Metall
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen Nickel
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 179,718 g
  • Ursprungsland Kina
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140194243
  • eCl@ss 27.440.210,00
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466