Тип кабельного кожуха/корпуса
Bulkhead mounted housing
Описание кабельного/блочного кожуха
Angled
Open bottom
Feed through hole for fixing screws
Версия
Размер
3 A
Тип блокировки
Screw locking
Области применения
Hoods/housings for harsh outdoor environments
Подробные данные
By using the inserts of Han® Q and Han A® series, the sealing on the insert has to be removed. The sealing screw of the insert must be replaced by the sealing screw of the hood/housing.
By using the angled housings with through holes in the mounting flanges, it has to be ensured by the customer that the fixing screws appropriately sealed from the inside of the housing.
Содержимое упаковки
With seal screw
Технические характеристики
Момент затяжки
0.5 Nm M3 insert fixing screw
1 Nm Fixing screws M4
Момент затяжки (фиксация винтом)
2 Nm
Предельная температура
-40 ... +125 °C
Примечание о предельной температуре
For use as a connector according to IEC 61984.
Класс защиты согласно IEC 60529
IP66
IP68
IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E
4
4X
12
Свойства материала
Материал (кабельный/блочный кожух)
Zinc die-cast
Поверхность (кабельный/блочный кожух)
Black chrome coating
Цвет (кабельный/блочный кожух)
RAL 9005 (jet black)
Материал (уплотнение)
NBR
RoHS
not compliant
Состояние ВЭА
not compliant
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Not contained
Законопроект 65 штата Калифорния
Yes
Законопроект 65 штата Калифорния
Lead
Nickel
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)