配套产品
配套产品
Contacts
1
Combinables
1
Tools
1
Hoods/Housings
88
Frames
17
型号: 09 14 001 3005
Han 300A module short, male
Han 300A module short, male

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han® 300 A 模块,用于铜排
双模块
螺栓接线
公头
插针: 1
额定电流: ‌300 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 14 001 3005
Han 300A module short, male
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
1
Combinables
1
Tools
1
Hoods/Housings
88
Frames
17
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Modüller
  • Seri Han-Modular®
  • Modül türü Han® 300 A modülü, bara için
  • Modülün boyutu Çift modül
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Vidalı sonlandırma
  • Soket tipi Erkek
  • Kontak sayısı 1
  • Ayrıntılar Lütfen kontakları ayrıca sipariş edin.
Teknik özellikler
  • Nominal akım ‌ 300 A
  • Çalışma Gerilimi 1.000 V
  • Çalışma Gerilimi
    ‌ 1.000 V AC
    ‌ 1.300 V DC
  • Nominal darbe gerilimi 8 kV
  • Kirlilik derecesi 3
  • Yalıtım direnci >1010 Ω
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Polikarbonat (PC)
  • Renk (parça) RAL 7032 (çakıl grisi)
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde İçermez
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    EN 50124-1
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Kategori 1 Sınıf B
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 22,41 g
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85389099
  • GTIN 5713140184473
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552