Contacts
20
Combinables
1
Tools
1
饰品
4
备件
1
上売/底座
26
没有可用数据
eShop
Connettori Industriali / Han
®
Connettori rettangolari
Inserti monoblocco
...
Per applicazioni industriali
Correnti fino a 16 A
09 32 032 3011
型号: 09 32 032 3011
Han 32 EE-M-Crimp Term. (33-64)
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 32 B
插针: 64
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
注释
比较
型号: 09 32 032 3011
Han 32 EE-M-Crimp Term. (33-64)
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
20
Combinables
1
Tools
1
Accessories
4
備件
1
上殼/底座
26
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Inserti
Serie
Han
®
EE
Specifiche
Marchiatura continua
Versione
Collegamento
Collegamento a crimpare
Tipo di contatto (maschio o femmina)
Maschio
Taglia
32 B
Numero di poli
64
Contatto di terra
si
Identificazione contatti
33 ... 64
Dettagli applicativi
Ordinare i contatti separatamente
Sono necessari due inserti per un assemblaggio completo
Dettagli tecnici
Sezione conduttore (mm²)
0,14 ... 4 mm²
Sezione del conduttore (AWG)
AWG 26 ... AWG 12
Corrente d'esercizio
16 A
Tensione di esercizio
500 V
Tensione di prova
6 kV
Grado di inquinamento
3
Tensione d'esercizio secondo UL
600 V
Tensione d'esercizio secondo CSA
600 V
Resistenza di contatto
>10
10
Ω
Coppia di serraggio
1,2 Nm PE-schroef M4
Recommended screw driver
PH2
Temperatura massima
-40 ... +125 °C
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 500
Proprietà del materiale
Materiale (inserti)
Polycarbonaat (PC)
Colore (inserto)
RAL 7032 (kiezelgrijs)
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
RoHS
conform
Stato ELV
conform
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
Niet ingesloten
Sostanze REACH ANNEX XIV
Niet ingesloten
Sostanze REACH SVHC
Niet ingesloten
California Proposition 65 substances
Ja
California Proposition 65 substances
Lood
Nikkel
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Insieme di requisiti con livelli di rischio
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Approvazioni
DNV GL
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Peso netto
60,06 g
Paese di origine
Romania
Codice doganale europeo
85366990
GTIN
5713140049277
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han E® / Han® ES/ESS/EE/EEE