登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Connettori Industriali / Han
®
Connettori circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
13
Accessories
5
Inserti
36
没有可用数据
eShop
Connettori Industriali / Han
®
Connettori rettangolari
...
Custodie
Per applicazioni industriali
19 30 032 0430
型号: 19 30 032 0430
Han 32B-TGG-f.DL-M63
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Hood
Size: 32 B
High construction
Double locking lever
Top entry
1x M63
Material (hood/housing): Aluminium die-cast
Powder-coated
RAL 7037 (dust grey)
注释
比较
型号: 19 30 032 0430
Han 32B-TGG-f.DL-M63
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
13
Accessories
5
Inserti
36
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Custodie
Serie di custodie fisse e volanti
Han
®
B
Tipo di custodia
Custodia
Tipo
高结构
Versione
Taglia
32 B
Versione
顶出线
Numero di ingressi per cavi
1
Uscita cavo metrica
1x M63
Tipi di aggancio
双锁扣
Settori di applicazione
用于工业连接器的标准上売/底座
Dettagli tecnici
Temperatura massima
-40 ... +125 °C
Nota sulla temperatura limite
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 500
Grado di protezione secondo IEC 60529
IP65
Certificazioni UL 50/ UL 50E
4
4X
12
Proprietà del materiale
Materiale (custodie)
压铸铝
Finitura superficiale (custodie)
粉末涂层
Colore (custodie)
RAL 7037(土灰)
Specifiche ed approvazioni
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Approvazioni
CE
DNV GL
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Peso netto
450,3 g
Paese di origine
Germania
Codice doganale europeo
85389099
GTIN
5713140833043
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466